chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
HC3-K28S-AP4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif détecteur de manchon
HC3-K28S-AP4X
ID de la commande 2601400
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 28 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30
Qualité face active
PBT-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
HC3-K28S-AP4X
Total de l'article
377,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
377,08 €