chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
R58ACG1Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur de couleur
R58ACG1Q8
ID de la commande 3010220
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Distance focale (mm)
10
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Capteur de contraste
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
R58ACG1Q8
Total de l'article
341,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
341,46 €