chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SOK-TL50-300SS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
accessoires
SOK-TL50-300SS
ID de la commande 3010402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
368 mm
Matériau de boîtier
métal / plastique
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
88,04 €
home
Turck-Shop
Others
SOK-TL50-300SS
Total de l'article
88,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support