chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSG-4M-403-USB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Anschlusskabel
PSG-4M-403-USB
ID de la commande 3011337
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
avec affichage
Indication
Afficheur 7 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, avec fonction d'arrêt
Longueur de câble (m)
0.91
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Matériel de ligne
PVC
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PVC
Raccord de processus
Filetage extérieur 1/4″ NPT-18
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
PSG-4M-403-USB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
33,75 €
Total de l'article
33,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support