chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
MQDC2S-1215 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Traitement d'images Anschlusskabel
MQDC2S-1215
ID de la commande 3011421
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Longueur de câble (m)
4.57
Matériel de ligne
PVC
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PVC
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Câble de raccordement
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
MQDC2S-1215
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
198,75 €
Total de l'article
198,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support