chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6AFF200Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique capteur diffus avec suppression de premier plan réglable
QS18VP6AFF200Q
ID de la commande 3011473
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination du premier plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
200
Possibilité de réglage
Vis mécanique
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
148,16 €
home
Turck-Shop
Others
QS18VP6AFF200Q
Total de l'article
148,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support