chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SP150GRYP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED voyant de signalisation
SP150GRYP
ID de la commande 3011691
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
93,1 mm x 80,9 mm x 91,6 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
home
Turck-Shop
Others
SP150GRYP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
148,75 €
Total de l'article
148,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support