chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDRRM62X62W | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDRRM62X62W
ID de la commande 3012402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
66,7 mm x 66,7 mm x 104,1 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDRRM62X62W
Total de l'article
501,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
501,93 €