chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80DR2M-H2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Wireless system Transmission of serial data in tree topology
DX80DR2M-H2
ID de la commande 3013105
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2.402 - 2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP/0…20 mA
Type de sortie
PNP/0…20 mA
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-H2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
747,32 €
Total de l'article
747,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support