chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VSMQAP6CV50 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
VSMQAP6CV50
ID de la commande 3013385
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
7 mm x 5 mm x 40 mm
Distance focale (mm)
50
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
VSMQAP6CV50
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
325,18 €
Total de l'article
325,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support