chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50HRA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Bip sonore multifonction monochrome
TL50HRA
ID de la commande 3014592
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
111 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité durable
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
home
Turck-Shop
Others
TL50HRA
Total de l'article
176,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,57 €