chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
R58BPCRGB1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur de couleur
R58BPCRGB1
ID de la commande 3015646
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Distance focale (mm)
10
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Indication
8 segments
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Capteur de contraste
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
R58BPCRGB1
Total de l'article
441,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
441,73 €