chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDGA70XD5-PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage de surface
LEDGA70XD5-PQ
ID de la commande 3016070
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDGA70XD5-PQ
Total de l'article
1 145,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 145,82 €