chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDWA70AD5-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage de surface
LEDWA70AD5-XQ
ID de la commande 3016143
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
Aluminium nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDWA70AD5-XQ
Total de l'article
1 352,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 352,00 €