chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Traitement d'images Eclairage de surface
LEDRA70SSD5-PQ
ID de la commande 3016236
En stock
Total de l'article
2 830,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
LEDRA70SSD5-PQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 830,75 €
Contacter le service de Support