chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
LEDIR70XD5-PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
person
Login
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDIR70XD5-PQ
ID de la commande 3017378
En stock
Total de l'article
1 037,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
LEDIR70XD5-PQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 38,7 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 037,66 €
Contacter le service de Support