chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
K50BLYA120Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
Feu de signalisation LED Balise
K50BLYA120Q
ID de la commande 3017545
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
60 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
AC/DC
Type d'entrée
CA
Type de connecteur
1/2-20UNF-2B
home
Turck-Shop
Others
K50BLYA120Q
Total de l'article
126,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
126,80 €