chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80N2X2S-P5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2X2S-P5
ID de la commande 3018143
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Fonction
Topologie en étoile
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2.402 - 2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
NPN / 0…20 mA / 0…10 Vdc
Type de sortie
NMOS
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X2S-P5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
754,46 €
Total de l'article
754,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support