chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WL50SGL5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Projecteur LED Dans le boîtier métallique
WL50SGL5
ID de la commande 3018756
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
5°
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
51 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
WL50SGL5
Total de l'article
234,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
234,63 €