chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SP250GRA120Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED voyant de signalisation
SP250GRA120Q
ID de la commande 3018871
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
192,8 mm x 87,6 mm x 109,6 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
CA
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
SP250GRA120Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
300,00 €
Total de l'article
300,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support