chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
IT13SM8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IT13SM8
ID de la commande 3022705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
914 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Others
IT13SM8
Total de l'article
110,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
110,21 €