chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BT23PM6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber bifurcated fiber
BT23PM6
ID de la commande 3024735
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
914 mm
Fonction
Capteur en mode diffus
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PVC
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Others
BT23PM6
Total de l'article
144,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
144,57 €