chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDUV395A70SSD5-PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage de surface
LEDUV395A70SSD5-PQ
ID de la commande 3025316
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
UV
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395A70SSD5-PQ
Total de l'article
2 790,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 790,19 €