chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SM31E W/30' | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
SM31E W/30'
ID de la commande 3025718
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
168,98 €
home
Turck-Shop
Others
SM31E W/30'
Total de l'article
168,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support