chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM312D W/30' | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
SM312D W/30'
ID de la commande 3025801
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
380
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SM312D W/30'
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
268,38 €
Total de l'article
268,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support