chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S18DLGXXPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
S18DLGXXPQ
ID de la commande 3025804
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube fileté
Format
⌀ 23,5 mm
Dimensions
35,7 mm x 35,7 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
PNP
Source de lumière
Vert
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction
Eclairage spot
Mode de protection
IP67, IP69
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
45,00 €
home
Turck-Shop
Others
S18DLGXXPQ
Total de l'article
45,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support