chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80N2Q45LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2Q45LP
ID de la commande 3026110
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
58,9 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2.402…2.483 GHz
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
Lexan, PBT
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Oui
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Discret (capteur)/entrée de compteur
Type de sortie
Réinitialiser le compteur
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45LP
Total de l'article
381,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
381,90 €