chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A312F W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
SM2A312F W/30
ID de la commande 3026358
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
69,9 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SM2A312F W/30
Total de l'article
277,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
277,78 €