chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BRT-THG-18X36 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Retroreflective Tape: 457 x 914 mm single sheet;
BRT-THG-18X36
ID de la commande 3026618
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Type d'accessoire
Réflecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Ruban réflecteur
Dimensions
2 mm x 457 mm x 914 mm
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
326,60 €
Total de l'article
326,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BRT-THG-18X36
Contacter le service de Support