chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Feu de signalisation LED Colonne
TL50BLR2Y1B1
ID de la commande 3026721
En stock
Total de l'article
270,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
TL50BLR2Y1B1
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
116,8 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
bleu, rotatif, jaune, rotatif, rouge, clignotant
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Groupe de prix
F3
Prix de liste
270,18 €
Contacter le service de Support