chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM2A31R W/30
ID de la commande 3026857
En stock
Total de l'article
241,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
SM2A31R W/30
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Groupe de prix
F3
Prix de liste
241,19 €
Contacter le service de Support