chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SM312DV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
SM312DV
ID de la commande 3027403
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
380
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SM312DV
Total de l'article
172,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
172,09 €