chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM30SRLQDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM30SRLQDC
ID de la commande 3027563
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
116 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLQDC
Total de l'article
450,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
450,14 €