chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM30SRLC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM30SRLC
ID de la commande 3028568
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
102 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLC
Total de l'article
450,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
450,14 €