- Caractéristiques particulières
- reconnaissance d'objets claires, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
- Dimensions (L x l x H)
- 15,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
- Fonction
- Capteur en mode rétro-réflectif
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O., commutation sombre
- Fonction de sortie
- PNP
- Format
- Rectangulaire
- Fréquence de commutation (kHz)
- 2
- Longueur d'onde (nm)
- 620
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau de boîtier
- Métal
- Mode de fonctionnement
- Polarisé (coaxial)
- Mode de protection
- IP69
- Plage max. (mm)
- 2600
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
- Qualité de boîtier
- acier inoxydable
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Source de lumière
- Rouge polarisé
- Surface de boîtier
- Gris
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Type de connecteur
- M12 x 1