chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SM2A31RPDQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM2A31RPDQDP
ID de la commande 3029565
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
84 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
300
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Others
SM2A31RPDQDP
Total de l'article
235,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
235,77 €