chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A312CVGQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
SM2A312CVGQDP
ID de la commande 3029567
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Distance focale (mm)
16
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
525
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
16
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Others
SM2A312CVGQDP
Total de l'article
237,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
237,13 €