chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50LGRALS4XPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Lampe témoin avec son de signalisation
K50LGRALS4XPQ
ID de la commande 3030530
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
73 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
94 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Staccato
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50LGRALS4XPQ
Total de l'article
165,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
165,90 €