chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18SN6R-W30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
S18SN6R-W30
ID de la commande 3030680
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S18SN6R-W30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
94,32 €
Total de l'article
94,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support