chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
S30RW3FF200 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
S30RW3FF200
ID de la commande 3033360
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
200
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S30RW3FF200
Total de l'article
208,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,67 €