chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM30SN6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM30SN6RQ
ID de la commande 3034159
En stock
home
Turck-Shop
Others
SM30SN6RQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
F3
Prix de liste
168,98 €
Total de l'article
168,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support