chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM30RW3R W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30RW3R W/30
ID de la commande 3034169
En stock
home
Turck-Shop
Others
SM30RW3R W/30
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Groupe de prix
F3
Prix de liste
265,54 €
Total de l'article
265,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support