chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Q85BB62R-B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q85BB62R-B
ID de la commande 3034267
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
85 mm x 65 mm x 25 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
23000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
Q85BB62R-B
Total de l'article
192,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
192,41 €