chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMI306ECQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Opposed Mode Sensor (Emitter)
SMI306ECQ
ID de la commande 3035270
En stock
home
Turck-Shop
Others
SMI306ECQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
140000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Groupe de prix
F3
Prix de liste
258,44 €
Total de l'article
258,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support