chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SMI30RN6RYQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
détecteur en mode barrière (récepteur)
SMI30RN6RYQ
ID de la commande 3035281
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
140000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
281,16 €
home
Turck-Shop
Others
SMI30RN6RYQ
Total de l'article
281,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support