chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
T18AW3D W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
T18AW3D W/30
ID de la commande 3035866
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
300
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
T18AW3D W/30
Total de l'article
154,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
154,05 €