chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMA30SELC W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
SMA30SELC W/30
ID de la commande 3035938
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
102 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SMA30SELC W/30
Total de l'article
525,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
525,40 €