chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A30PRLEQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM2A30PRLEQD
ID de la commande 3037147
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
116 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Others
SM2A30PRLEQD
Total de l'article
521,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
521,68 €