chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MIAD9LVAG W/30' | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
MIAD9LVAG W/30'
ID de la commande 3038025
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
MIAD9LVAG W/30'
Total de l'article
337,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
337,96 €