chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BMRL4832A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Récepteur
BMRL4832A
ID de la commande 3038536
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 1267 mm
Fonction
capteur en mode barrière - récepteur
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1210
Homologations
CE, Certifié cULus
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
128
Plage max. (mm)
4600
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
9.7
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Others
BMRL4832A
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 107,28 €
Total de l'article
2 107,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support